Die grundlegende Rolle analoger Technologie

Der Leiter unserer Sparte „Analoge Signalketten“ erläutert, warum vielseitige analoge integrierte Schaltkreise für Entwicklungen im Elektronikbereich unverzichtbar sind Analoge Technologie...

Jun 16, 2024
Hagop Kozanian

hagop kozanian on site

Der Leiter unserer Sparte „Analoge Signalketten“ erläutert, warum vielseitige analoge integrierte Schaltkreise für Entwicklungen im Elektronikbereich unverzichtbar sind

Analoge Technologie findet sich überall. Im Elektronikbereich ermöglicht sie durch die Umwandlung von Spannungspegeln, die Sensortechnik, präzise Messung oder die Konditionierung von Signalen den Einsatz von Anwendungen in der wirklichen Welt. Analoge Chips sind aus elektronischen Systemen nicht wegzudenken, vom kleinsten Hörgerät bis hin zur Stromversorgung eines Rechenzentrums.

Die meisten Chips, die in einem elektronischen System zum Einsatz kommen, sind solche unverzichtbaren analogen Halbleiter, auch grundlegende oder vielseitige integrierte Schaltkreise (ICs) genannt. Verstärker, Datenwandler, Logikbausteine und Schaltregler sind vielleicht nicht die angesagtesten Komponenten auf einer Platine, aber sie sind für die Funktion des Systems unerlässlich und leisten ihren Beitrag zur Umsetzung der Innovationen in der Elektronik, die uns heute auf Schritt und Tritt begegnen.

Angesichts der immer schneller voranschreitenden Elektrifizierung berichtet das Forschungsunternehmen Omdia, dass der Markt für vielseitige analoge ICs weiter wächst und Prognosen zufolge bis 2027 die Marke von 40 Mrd. USD knacken wird.

Hagop Kozanian, Senior Vice President unserer Sparte „Analoge Signalketten“, hat vor kurzem mit uns über die Faktoren, die das Wachstum bei vielseitigen Analogprodukten vorantreiben, und unsere laufenden Investitionen in diese kritischen Produkte gesprochen.

F: Warum sind vielseitige analoge Produkte so unentbehrlich für die Entwicklung von Systemen?

A: Wir hören eine Menge darüber, wie wichtig ein großes Portfolio an produktionsreifen, vielseitigen analogen Produkten für die Erfüllung der Systemanforderungen ist. Für Automobilhersteller ist es beispielsweise nicht ungewöhnlich, dass sie für ein Elektroauto hunderte vielseitige analoge Produkte benötigen. Diese machen mitunter fast 90 % der integrierten Schaltkreise in einem elektronischen System aus.

Unsere Techniker sind in über 20 Funktionskategorien in den Bereichen Leistungsmanagement, Signalketten und Logikprodukte aktiv und entwickeln analoge Produkte, die für die ideale Mischung aus Kosten, Leistung und Präzision optimiert sind, welche unsere Kunden für ihre Entwicklungen benötigen. Durch den unmittelbaren Zugriff auf diese Chips können vorhandene Entwicklungen schneller auf den Markt gebracht werden. Darüber hinaus können Entwicklungen in Zukunft flexibler skaliert werden.

Sie müssen wissen, dass all diese analogen Produkte gemeinsam die Systemanforderungen für ihre Entwicklungen erfüllen.

hagop kozanian quote

F: Was ist den Technikern besonders wichtig, wenn sie sich für vielseitige analoge Produkte entscheiden?

A: Vielseitige analoge Produkte werden entwickelt, um in vielen verschiedenen Systemen die Anforderungen an Zuverlässigkeit und Leistung erfüllen zu können. Wenn Unternehmen diese Produkte für ihre Entwicklungen nutzen, sehe ich jedoch sehr oft fünf Hauptüberlegungen:

  • Verfügbarkeit: Entwickler haben während des gesamten Entwicklungsprozesses die Verfügbarkeit und die Liefersicherheit im Hinterkopf. Durch den unmittelbaren Zugriff auf unser gesamtes Portfolio an vielseitigen analogen ICs kann Vertrauen in ihre Lieferkette geschaffen werden. Auf TI.com erhalten sie in Echtzeit eine Übersicht zum verfügbaren Bestand, unmittelbaren Zugriff auf Tools zur Unterstützung ihrer Bestellung und auf APIs zur direkten Verbindung ihrer Bestellverwaltungssysteme mit unseren Systemen.
  • Preise: Techniker wollen mit analogen Produkten, die hinsichtlich ihrer Kosten, Größe und Leistung optimiert sind, erschwinglichere Elektronikprodukte entwickeln. Wir wollen zuverlässige und vielseitige analoge Produkte zu einem erschwinglichen Preis anbieten. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, haben wir die Preisentwicklung stets im Blick, auch wenn wir aufgrund unserer internen Fertigung von 300-mm-Wafern den Vorteil einer geringeren Kostenstruktur nutzen können.
  • Standardgehäuse für Analogprodukte: Entwickler benötigen ein breites Sortiment an verschiedenen Gehäusen, darunter die üblichen oberflächenmontierbaren Pin-zu-Pin-Gehäuse wie SON, SOT oder TSSOP, um ihre Multisource-Entwicklungen umsetzen zu können. Wir bieten das breiteste Portfolio an Gehäusen nach Industriestandard und innovative Gehäusetypen wie unser HotRod™-Gehäuse an, um anspruchsvolle Anforderungen hinsichtlich Größe der Lösung, Zuverlässigkeit und Wärmeverhalten zu erfüllen.
  • Langlebigkeit und Zuverlässigkeit: Letztlich wollen sich Entwickler darauf verlassen können, dass sie Zugriff auf hochwertige und zuverlässige Produkte haben. Für die Fertigung vielseitiger analoger Produkte, mit denen sich die Komplexität von Entwicklungen verringern lässt, investieren wir laufend in geistiges Eigentum und Fertigungskapazitäten mithilfe von Prozessknoten im Bereich von 45 nm bis 130 nm und sorgen für Liefersicherheit. Dadurch, dass wir die Fertigung von Wafern und Gehäusen, Montage und Prüfung sowie weltweite Vertriebsniederlassungen unterhalten, steuern wir die Lieferkette und können auf Jahrzehnte hinaus zuverlässige analoge Produkte liefern.
  • Dokumentation und Ressourcen: Mit den richtigen Ressourcen sollte die Entwicklung von analogen Produkten so einfach wie möglich vonstattengehen. Unsere Fachleute für analoge Produkte entwickeln kontinuierlich Ressourcen, damit Unternehmen mit fortschrittlichen Simulationsmodellen schnell Prototypen für ihre Entwicklungen herstellen können. In Verbindung mit tausenden von technischen Unterlagen, verfügbaren Schaltungen und Referenzentwicklungen wollen wir die Zeit bis zur Marktreife weiter verkürzen.

F: Welche Rolle wird TI in der Zukunft der vielseitigen analogen Produkte spielen?

A: Während der vergangenen zwei Jahrzehnte haben wir unser umfassendes analoges Portfolio nochmals erweitert und in den Bereichen Leistung, Signalkette und Logikprodukte tausende vielseitige integrierte Schaltungen hinzugefügt. Dank unserer Fachleute und Investitionen in Forschung und Entwicklung können wir jedes Jahr hunderte neue Produkte vorstellen. Aufgrund unserer Fähigkeit zur schnellen Skalierung mit alternativen Produkten sowie mit Produkten von Unterlieferanten können wir bei Unterbrechungen in der Lieferkette schnell reagieren.

Die analoge Technologie wird noch auf Jahre hinaus für Techniker bei Innovationen und der weiteren Elektrifizierung von Produkten unverzichtbar sein.